Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514334335
Code de commande complet: 871951433433500

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 183.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003044502 fr_BE pdf 633.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003044502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB