Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5
Description du produit
MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G5
- Durée de vie nominale
- 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans