Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Code de commande: 8719514466883
Code de commande complet: 871951446688300

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003553402 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 250.5 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003553402 fr_BE pdf 648.8 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003553402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003553402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 IES 73.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB