Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 8720169309661
Code de commande complet: 872016930966100

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003795102 fr_BE pdf 641.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003795102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB