Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8720169163119
Code de commande complet: 872016916311900

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003596402 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 163.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003596402 fr_BE pdf 650.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003596402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003596402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-865-T5-929003596402 pdf 604.8 kB