Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8719514419094
Code de commande complet: 871951441909400

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003154102 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003154102 fr_BE pdf 643.3 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003154102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003154102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB