Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,1 | 1.000 | 3000 | G5 | |||
7,1 | 1.050 | 4000 | G5 | |||
7,1 | 1.050 | 6500 | G5 | |||
17,1 | 2.300 | 3000 | G5 | |||
17,1 | 2.500 | 4000 | G5 | |||
17,1 | 2.500 | 6500 | G5 | |||
20,5 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20,5 | 3.000 | 4000 | G5 |
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 est le moyen rapide et facile de remplacer les tubes fluorescents T5 avec un délai de récupération rapide de l'investissement. Conçu avec une compatibilité de ballast leader dans l'industrie, le produit est idéal pour vos travaux d'éclairage quotidiens. Avec une installation simple plug-and-play, il améliore immédiatement l'efficacité énergétique et dure plus longtemps que le T5 classique.
Mise à niveau simple, rapide et plug and play du T5 conventionnel
Économies d'énergie immédiates jusqu'à 50 %
Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie