Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Description du produit

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003774102
Code de commande complet: 872016929540700

Téléchargements