Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Description du produit

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h, 134 lm/W, EEL E, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003774402
Code de commande complet: 872016929546900

Téléchargements