Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514475601
Code de commande complet: 871951447560100

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001875032 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 273.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001875032 fr_BE pdf 619.5 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001875032_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB