Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8
Description du produit
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G13
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 200.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans