Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169278622
Code de commande complet: 872016927862200

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003746302 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 274.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003746302 fr_BE pdf 808.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003746302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003746302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 ldt 15.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB