Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Description du produit
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G13
- Durée de vie nominale
- 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans