Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003547402
Code de commande complet: 871951445981600

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 272.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003547402 fr_BE pdf 799.7 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003547402_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003547402_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB