Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696801666
Code de commande complet: 871869680166600

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001869202 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001869202 fr_BE pdf 363.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929001869202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001869202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 ies 23.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB