Philips LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Description du produit
LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LED SON-T
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans