Philips LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Description du produit
LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED SON-T
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans