Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 8720169374256
Code de commande complet: 872016937425600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 133.0 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003677432 fr_BE pdf 598.9 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 296.5 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003677432_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003677432_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ldt 7.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB