Belgique - Français

Philips LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Description du produit

LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Verre, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8720169336339
Code de commande complet: 872016933633900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003836502 fr_BE pdf 576.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003836502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB