Belgique - Français

Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929003731402
Code de commande complet: 872016926783100

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003731402 fr_BE pdf 785.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003731402_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003731402_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB