Belgique - Français

Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8719514299290
Code de commande complet: 871951429929000

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 173.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002481302 fr_BE pdf 623.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002481302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB