Belgique - Français

Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 929002481202
Code de commande complet: 871951429927600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002481202 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002481202 fr_BE pdf 615.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002481202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002481202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR ies 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB