Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8719514487840
Code de commande complet: 871951448784000

Caractéristiques

Culot
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 250.6 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003576702 fr_BE pdf 658.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929003576702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB