Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Description du produit

CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h, 114 lm/W, EEL E, G23, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103135339
Code de commande complet: 872110313533900

Caractéristiques

Culot
G23
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004350002 fr_BE pdf 677.9 kB

Brochures

Notice de montage
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Visuels

Product-Photographs-929004350002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB