Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Description du produit

CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169286603
Code de commande complet: 872016928660300

Caractéristiques

Culot
G23
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003756902 fr_BE pdf 649.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-929003756902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003756902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB