Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 644.7 kB
Notice de montage pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758502_EU ZIP
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, Secteur, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840