Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 641.1 kB
Notice de montage pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758302_EU ZIP
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, Secteur, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram