Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 651.7 kB
Notice de montage pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592802_EU ZIP
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, Secteur, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate