Philips LED, PL-C, HF/Secteur, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Description du produit

LED, PL-C, HF/Secteur, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103147523
Code de commande complet: 872110314752300

Caractéristiques

Culot
G24q-1
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.4 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004432102 fr_BE pdf 653.6 kB

Brochures

Notice de montage
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Visuels

Product-Photographs-929004432102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB