Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169290518
Code de commande complet: 872016929051800

Caractéristiques

Culot
G24Q-3 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003758102 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003758102 fr_BE pdf 652.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-929003758102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003758102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 ies 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB