Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- R7s
- Durée de vie nominale
- 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans