Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514346796
Code de commande complet: 871951434679600

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001345255 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001345292 fr_BE pdf 436.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001345292_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001345292_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB