Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514347700
Code de commande complet: 871951434770000

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002029392 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 200.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002029392 fr_BE pdf 571.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002029392_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002029392_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG ies 19.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB