Philips Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Notre bougie LED la plus efficace

Produits

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
8720169188990
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
8720169310650
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
8720169310735

Informations sur la famille de produits

Description

Il s’agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l’entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d’étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n’est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Avantages

  • Économie d’énergie, 60 % d’énergie en moins par rapport aux bougies LED Philips standard

  • Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit

Caractéristiques

  • Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W

  • Longue durée de vie, plus de 3 fois supérieure à celle des produits LED normaux

Applications

  • Application domestique
  • Hôtellerie : restaurants et hôtels

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient fr_BE pdf 279.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient
Ressources multiples - Software Plugins