Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Description du produit

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169188990
Code de commande complet: 872016918899000

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
500.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 168.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003626202 fr_BE pdf 600.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003626202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB