Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE
Description du produit
MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E14
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans