Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Verre

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8719514324817
Code de commande complet: 871951432481700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003010701 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 186.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003010702 fr_BE pdf 565.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003010702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB