PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER Value, LED, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Description du produit

MASTER Value, LED, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003527202
Code de commande complet: 871951444993000

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements