Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 121.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Code de commande: 8719514329706
Code de commande complet: 871951432970600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003004102 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 396.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003004102 fr_BE pdf 295.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003004102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003004102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940 IES 616 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB