Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169188532
Code de commande complet: 872016918853200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
500.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003623902 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 207.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003623902 fr_BE pdf 593.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003623902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003623902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB