Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

Description du produit

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169188891
Code de commande complet: 872016918889100

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
500.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003625702 pdf 69.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 208.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003625702 fr_BE pdf 589.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003625702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003625702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB