Belgique - Français

Philips MSR GOLD

MSR Gold™ MiniFastFit – lamp replacement in seconds

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Avantages

  • Lamp replacement in just seconds

  • Easy handling, smaller and lighter fixtures

Caractéristiques

  • Philips MiniFastFit

  • Compact design

Applications

  • Events
  • Shows
  • Touring/Stage

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR GOLD fr_BE pdf 154.1 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR GOLD
Ressources multiples - Visuals