Philips Focusline Applications Optiques

Lampe :

Produits

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
8711500409751
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24
8711500410634
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
8711500410580
DDL 150W 20V 24PK
8711500410610
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24
8711500410733
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
8711500409713
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
8711500409737

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Avantages

  • Dépréciation négligeable de l'émission lumineuse au cours du cycle de vie

  • Efficacité élevée entraînant une faible consommation énergétique

Caractéristiques

  • Le dépôt dichroïque sur le réflecteur de verre rayonne environ 75% de la chaleur générée vers l'arrière, maintenant les températures dans les limites de sécurité

  • Le brûleur halogène est aligné avec précision à l'aide d'un système optique de telle façon qu'aucun réalignement n'est nécessaire lorsque la lampe est remplacée

Applications

  • Projection de film 8/16 mm
  • Projection de diapositives
  • Agrandisseur
  • Imprimantes minilabs/couleur
  • Rétroprojection
  • Equipement médical
  • Simulation solaire
  • Equipement de mesure
  • Applications optiques à fibres

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Focusline Applications Optiques fr_BE pdf 158.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Focusline Applications Optiques
Ressources multiples - Visuals