Philips Filament Plat monoculot

Lampe :

Produits

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
8711500409829
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
8711500409836
7724 EVA 100W GY6.35 12V
8711500409850
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
8711500410092
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
8711500410276
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
8711500409867
5761 30W G4 6V
8711500410849
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
8711500410290

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Avantages

  • La petite taille permet l'utilisation de systèmes optiques compacts et efficaces

  • Emission lumineuse élevée et constante pendant la durée de vie

Caractéristiques

  • Les lampes halogène en quartz les plus petites du marché

  • Ampoule en quartz corrigée de la distorsion et positionnement du filament défini avec précision pour une performance optimale du faisceau

Applications

  • Microscopes
  • Equipement optique
  • Visionneuse de diapositives et de films
  • Equipement médical
  • Applications industrielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Filament Plat monoculot fr_BE pdf 220.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Filament Plat monoculot
Ressources multiples - Visuals