Philips Animal Care

Une chaleur instantanée, précisément où et quand elle est nécessaire

Produits

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
8711500575203
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
8711500575227
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
8711500575210
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
8711500575234
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
8711500126597
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
8711500115782
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12
8711500115799
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12
8711500600530

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

Avantages

  • 30 % d'économies d'énergie supplémentaires avec PAR, grâce à son système de réflecteur unique en son genre

  • Source de chaleur simple et sûre sans risque de bris de verre

Caractéristiques

  • Conception solide en verre incassable pour toute la gamme de réflecteurs infrarouges.

  • La forme du réflecteur permet d'appliquer la chaleur concentrée sur les zones pertinentes.

Applications

  • Agricole : reproduction et élevage de porcs, volaille, veaux, poulains, chiens etc. ainsi que dans les cliniques vétérinaires, les zoos, les boutiques d'animaux.
  • Chauffage radiant général, par ex. pour les présentoirs d'aliments chauds, les hottes aspirantes, le chauffage des espaces, etc.
  • Chauffage industriel, par ex. le séchage, la cuisson, la carbonisation, la fusion etc.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Animal Care fr_BE pdf 417.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Animal Care
Ressources multiples - Visuals