Philips R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Description du produit

Philips R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Code de commande: 8711500126597
Code de commande complet: 871150012659725

Caractéristiques

Culot
E27
Position de fonctionnement
UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale
5.000 h
Durée de vie nominale (heures)
5.000 h
Type de lampe
Incandescent

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 923223543807 fr_BE pdf 327.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 pdf 193.9 kB

Visuels

Product-Photographs-923223543807_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-923223543807_EU
Ressources multiples - Visuals