Philips TL Mini Standard

Lampe fluorescente de petite taille

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Avantages

  • Conviennent pour des applications où l'espace est limité ou dont les niveaux d'éclairage à assurer sont faibles

Caractéristiques

  • Lampes TL de dimensions réduites à faible efficacité lumineuse

Applications

  • Eclairage de halls et de cages d'escalier dans des immeubles résidentiels
  • Incorporées à des éclairages de mobilier, miroirs et placards
  • Eclairage de sécurité

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TL Mini Standard fr_BE pdf 156.9 kB

Visuels

Family-Photographs-TL Mini Standard
Ressources multiples - Visuals