Philips MASTER MHN-SE

Description

Produits

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
8718291548461

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe iodures métalliques monoculot à hautes performances

Avantages

  • La position de la lampe et la compacité de son brûleur permettent un excellent contrôle optique de la lumière émise avec une perte de flux très réduite par rapport aux lampes double culot

  • L'excellent rendu des couleurs procure une ambiance agréable pour les joueurs et les téléspectateurs

Caractéristiques

  • S’utilise avec les projecteurs ArenaVision MVF 404

  • Efficacité lumineuse élevée

Applications

  • Eclairage des terrains de sport professionnels, avec retransmission TV. Illuminations

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE fr_BE pdf 177.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Ressources multiples - Visuals