Belgique - Français

Philips MASTER MHN-SA

Description du produit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Avantages

  • Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale

  • Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs

Caractéristiques

  • Source très compacte (Arc court) à efficacité lumineuse élevée et rendu des couleurs optimal

  • Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie

Applications

  • Éclairage sportif et illumination des terrains de sport professionnels

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA fr_BE pdf 215.4 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Ressources multiples - Visuals