Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Le passage à une lumière blanche confortable, en toute simplicité

Produits

MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
8718291158752
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
8718291158776
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
8718291158813

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Avantages

  • Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité

  • Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel

Caractéristiques

  • Lumière blanche de qualité élevée

  • Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche

Applications

  • Embellissement et éclairage fonctionnel pour les centres villes, les centres commerciaux et les zones piétonnières, les quartiers résidentiels, l'éclairage de la voie publique et les applications d'illumination.

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET Plus fr_BE pdf 178.1 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Ressources multiples - Visuals